総ボールタイプ精密ボールねじ 工作機械用 BSM形
新ボール循環方式によりさらなる高速化を実現(DN値170,000)
装置の高速化に貢献
ねじ軸径ø : 36,40,45,50,63
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- 工作機械用
- 高速
- 予圧
- 精密位置決め
- コンパクト
- 工作機械用
- 高速
- 予圧
- 精密位置決め
DN値:170000
ねじ軸径ø :
40,45,50,63
- コンパクト
- 工作機械用
- 高速
- 予圧
- 精密位置決め
DN値:170000
ねじ軸径ø :
36,40,45,50
特長
高速性能
新開発の循環構造により、DN値が大幅に向上
従来品のDN値13万から17万へ大幅に向上
高速性能の要求に応える大リードを採用
最大送り速度121m/min (BSM4030-6の場合)
| ねじ軸外径 (mm) |
リード(mm) | |||
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| ø36 | ― | 90 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|
| ø40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
| ø45 | 58 | 73 | 90 | ― |
| ø50 | 52 | 66 | 82 | 98 |
| ø63 | 41 | ― | ― | ― |
工作機械の要求性能に応える設計
負荷容量向上を実現する溝設計
BSMは独自の溝設計と2条溝構造の採用により、負荷容量向上を実現しました。
コンパクト・高剛性
弊社従来品と比べ、ナット外径がコンパクトながら、高剛性を実現
BSM-Bは弊社従来品と比べ、ナット外径をスリム化し、省スペース設計に貢献します。
また、さらなる高剛性を実現するため、全長を伸ばすことで負荷回路数を増加しました。

製品構造

BSM ラインナップ
| ねじ軸外径 | リード | |||
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| ø36 | ― | ◯ | ― | ― |
|---|---|---|---|---|
| ø40 | ● | ●◯ | ●◯ | ●◯ |
| ø45 | ● | ●◯ | ●◯ | ― |
| ø50 | ● | ●◯ | ●◯ | ●◯ |
| ø63 | ● | ― | ― | ― |
●:BSM形
◯:BSM-B形(スリムナットタイプ)
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
軸方向すきま