総ボールタイプ精密ボールねじ DIK形
1個のボールねじナットの中央で左右のねじに位相を与え、軸方向すきまをゼロ以下(予圧状態)にしたデフレクタ式のボールねじです。
ねじ軸径ø : 14,16,20,25,28,32,36,40,50,63
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- 予圧
- オフセット予圧
- デフレクタ式
- スリムナット
- 精密位置決め
- コンパクト
- 予圧
- オフセット予圧
- デフレクタ式
- スリムナット
- 精密位置決め
DN値:70000
ねじ軸径ø :
14,16,20,25
- コンパクト
- 予圧
- オフセット予圧
- デフレクタ式
- スリムナット
- 精密位置決め
DN値:70000
ねじ軸径ø :
28,32,36,40,50,63
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- DIK形 14/16/20/25
- DIK形 28/32/36/40/50/63