総ボールタイプ転造ボールねじ
THK転造ボールねじは、精密ボールねじに使用しているねじ研削軸に変えて、高精度な転造成形と特殊表面研磨仕上げを行ったねじ軸を組合わせた低価格な送りねじです。
組合わされるボールねじナットのボール転動面はすべてねじ研削仕上げされていますので、従来の転造ボールねじに比べ軸方向すきまが小さくスムーズな動作が得られます。
また、用途に応じて最適な製品が選択できるよう、豊富な種類が標準化されています。
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- ミニチュア
- 高速
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 定圧予圧
- リターンパイプ式
- エンドキャップ式
- デフレクタ式
- スリムナット
- 角形ナット
- 転造(搬送)
- 転造(搬送)
- 予圧
- 定圧予圧
- コンパクト
- デフレクタ式
- スリムナット
ねじ軸径ø : 14,16,20,25,28,32,36,40
- 転造(搬送)
- 無予圧
- 高速
- リターンパイプ式
ねじ軸径ø : 10,12,14,16,18,20,25,28,32,36,40,45,50
- 転造(搬送)
- スーパーリード
- 無予圧
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 15,20,25,30,40,50
- 転造(搬送)
- スーパーリード
- 無予圧
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 15,20,25,30
- 転造(搬送)
- 無予圧
- リターンパイプ式
- 角形ナット
ねじ軸径ø : 14,16,18,20,25,28,32,36,45
- 転造(搬送)
- 無予圧
- コンパクト
- ミニチュア
ねじ軸径ø : 06,08,10,12,14
- 転造(搬送)
- 大リード
- 無予圧
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 08,10,15,16,20,25,32,36,40,50
特長
構造と特長
THK転造ボールねじは、精密ボールねじに使用しているねじ研削軸に変えて、高精度な転造成形と特殊表面研磨仕上げを行ったねじ軸を組合わせた低価格な送りねじです。
組合わされるボールねじナットのボール転動面はすべてねじ研削仕上げされていますので、従来の転造ボールねじに比べ軸方向すきまが小さくスムーズな動作が得られます。
また、用途に応じて最適な製品が選択できるよう、豊富な種類が標準化されています。
リード精度はC7級を実現
ねじ軸は、移動量誤差をC10級以外にC7級とC8級のものも標準化していますので幅広い用途に使用できます。
| 移動量誤差 | C7 | :±0.05/300(mm) |
| C8 | :±0.10/300(mm) | |
| C10 | :±0.21/300(mm) |
(ねじ軸の各精度等級による最大製作長さは軸長の仮定をご参照ください。)
ねじ軸ボール転動面粗さ0.20a以下
ねじ軸のボール転動面は転造後、特殊表面研磨され、ねじ研削された精密ボールねじと同等に表面粗さ0.20a以下に仕上げられています。
ボールねじナットのボール転動面は研削仕上げ
THKでは転造ボールねじナットも精密ボールねじ同様にボール転動面を研削仕上げしていますので、耐久性があり、スムーズな動作が得られます。
低価格
ねじ軸は転造後、高周波焼入れまたは浸炭焼入れし、特殊表面研磨仕上げで製作されていますのでねじ研削された精密ボールねじに比べ低価格です。
高い防塵効果
ボールねじナットにはコンパクトなラビリンスシールまたはブラシシールが用意されていますので、低摩擦で高い防塵効果が得られ、ボールねじの寿命が向上します。