総ボールタイプ転造ボールねじ 高速 BTK-V形 BTK-V形

新しい循環構造の採用により、DN値10万を実現した転造ボールねじです。従来品のBTK形とナット外径、取付穴寸法の互換がありますので、置き換えが可能です。

  • 高速
  • 無予圧
  • リターンパイプ式
  • 転造(搬送)

DN値:100000
ねじ軸径ø : 10,12,14,16,18,20,25,28,32,36,40,45,50
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BTK 1006V-2.6
BTK 1208V-2.6
BTK 1404V-3.6
BTK 1405V-2.6
BTK 1605V-2.6
BTK 1808V-3.6
BTK 2005V-2.6
BTK 2010V-2.6
BTK 2505V-2.6
BTK 2510V-5.3
BTK 2806V-2.6
BTK 2806V-5.3
BTK 3210V-2.6
BTK 3210V-5.3
BTK 3610V-2.6
BTK 3610V-5.3
BTK 4010V-5.3
BTK 4512V-5.3
BTK 5016V-5.3

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。