総ボールタイプ転造ボールねじ ミニチュア MTF形 MTF形

ねじ軸ø6~ø14mm、リード1~5mmのミニチュアタイプです。

  • コンパクト
  • ミニチュア
  • 無予圧
  • 転造(搬送)

DN値:50000
ねじ軸径ø : 06,08,10,12,14

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) MTF形にはシールが付きません。
    寸法表中の*印のMTF形は標準でナットにAP-C処理が施しています。詳細はオプション:表面処理をご参照ください。
    MTF形はセット販売(ボールねじナットとねじ軸)のみの対応となります。
    MTF形には防錆油のみ塗布しています。
呼び形番の構成例
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
オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
* MTF 0601-3.7
MTF 0801-3.7
* MTF 0802-3.7
MTF 0805-2.7
* MTF 1002-3.7
MTF 1004-2.7
* MTF 1202-3.7
MTF 1402-3.7

*印はゲスト会員はご利用いただけません。