軸端末未加工品転造ボールねじ
ガイドプレート方式の採用により、ナット外径が丸型でコンパクトに設計されています。ねじ軸は高精度な転造成形を施しており、スムーズな動作が得られます。

特長
構造と特長
ガイドプレート方式の採用により、ナット外径が丸型でコンパクトに設計されています。ねじ軸は高精度な転造成形を施しており、スムーズな動作が得られます。
リード精度はC7級を実現
高精度な転造成形により、移動量誤差は並級(±0.1/300mm)・C7級(±0.05/300mm)を実現しています。また軸方向すきまは0.05mm以下と小さく、幅広い用途に使用できます。
短納期、低価格
ナットと定尺のねじ軸を組合せた状態で在庫していますので、低価格、短納期です。
軸端末加工が容易
ねじ軸端部の追加工を容易にするため、焼入れされていない部分を設けています。ナットのストローク範囲は、寸法表中の焼入れ範囲内でご使用ください。