軸端末未加工品転造ボールねじ ミニチュア MTF形 MTF形

ねじ軸ø6~ø12mm、リード1~2mmのミニチュアタイプです。

  • ミニチュア
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • 転造(搬送)

DN値:50000
ねじ軸径ø : 06,08,10,12
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
呼び形番の構成例
  • 注) MTF形はセット販売(ボールねじナットとねじ軸)のみの対応となります。
    MTF形は標準でナットにAP-C処理が施しています。詳細はオプション:表面処理をご参照ください。
    MTF形には防錆油のみ塗布しています。
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
MTF 0601-3.7
MTF 0801-3.7
MTF 0802-3.7
MTF 0805-3.7
MTF 1002-3.7
MTF 1004-3.7
MTF 1202-3.7
MTF 1402-3.7

*印はゲスト会員はご利用いただけません。