軸端末未加工品精密ボールねじ ミニチュア MBF形 MBF形

ねじ軸径ø 4~14mm、リード1~5mmのミニチュアタイプです。

  • コンパクト
  • ミニチュア
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • 精密位置決め

DN値:70000
ねじ軸径ø : 04,06,08,10,12,14
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
MBF 0401-3.7
MBF 0601-3.7
MBF 0802-3.7
MBF 1002-3.7
MBF 1202-3.7
MBF 1402-3.7
MBF 1404-3.7

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。