クロスローラーリング 内輪分割形外輪回転用 RE形/REV形
RB形と主要寸法は同寸法ですが、外輪の回転精度が必要な箇所に使用します。
スペーサリテーナタイプ(RE形)は摩擦係数が小さく、回転トルクの安定性に優れます。総ローラータイプ(REV形)は低速回転でより高負荷の使用に適し、オール金属仕様の対応も可能です。

種類
特長タグをハイライトする
- スペーサリテーナ
- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
- 高負荷

- スペーサリテーナ
- 高剛性
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 3.23〜264 / 基本静定格荷重 3.1〜721

- スペーサリテーナ
- 高剛性
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 18.8〜299 / 基本静定格荷重 23.5〜817

- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 4.82〜321 / 基本静定格荷重 5.08〜897
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |