FAQトップへ
項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイドを1軸で使用する場合の注意点を教えてください。
LMガイドを1軸で使用する場合、大きなモーメントが作用すると、LMブロック内部で局所的にボールへの負荷が増加します。
そのため、LMガイドは2軸平行での使用が推奨されます。
しかし、スペースの制約などで1軸で使用する場合には、以下の対策を講じることができます。
・ローリング方向の剛性が高いHDR形や、ワイドレールのSHW形・HRW形を採用する
・ロングブロックを採用する
・ブロックの数を増やす