ボールリテーナ入りLMガイド クロスLMガイド SCR形

直交の直動システムのため、サドルレスでコンパクトなX-Y運動が可能なLMガイド

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • クロス形

サイズ : 15,20,25,30,35,45,65

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • ボルト取付方向(上)
SCR形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~253 / 基本静定格荷重 24.2~408 
サイズ : 15,20,25,30,35,45,65

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレールとLMブロックに精密加工された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
実績のあるボールリテーナ入りLMガイドSHS形と同様な内部構造を持ちクロス形に背面合わせに直交させ、LMレール2本を組合わせた一体形のLMガイドです。SCR形だけで直交の直動システムになるため従来のサドルが必要なく、X-Y運動の構造が簡素化されコンパクト化が可能です。

4方向等荷重

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能で、幅広い用途に使用できます。

高剛性

ボールの配置はバランスの良い4列配列なのでモーメントに強く、予圧を与えて剛性を向上させても滑らかな直線運動が得られます。
LMブロックの剛性は、従来形のLMブロックを背面合わせにし、ボルトで固定したものよりも高いので、高剛性なX-Yテーブルを構成するのに最適です。

インナサドル使用図

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • SCR形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール標準長さと最大長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

SCR形 LMレールタップタイプ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録