ボールリテーナ入りLMガイド ワイドレール SHW形
LMレール幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイド
サイズ : 12,14,17,21,27,35,50
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 4.31~70.2 / 基本静定格荷重 5.66~91.4
サイズ :
12,14,17,21,27,35,50
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 4.31~70.2 / 基本静定格荷重 5.66~91.4
サイズ :
12,14,17,21,27,35,50
特長
構造と特長
ボールリテーナの採用により、低騒音で長期にわたるメンテナンスフリー、優れた高速性を可能とした幅広形で、高剛性LMガイドです。
幅広・低重心
LMレール幅の広い低重心構造のSHW形は、省スペースが要求される箇所、MCモーメント剛性が要求される箇所などに最適です。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配列されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
自動調整能力
THK独自のサーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
低発塵
ボールリテーナにより、ボール同士の相互摩擦がなくなり、潤滑油(剤)が保持されるので、低発塵性に優れています。
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
LMレール標準長さと最大長さ