ボールリテーナ入りLMガイド 超低ウェービング SPR形
従来のLMガイドを超える、超低ウェービングと超々高剛性を実現するために、8条の転動溝、小径ボール、超ロングブロックを採用したLMガイド
サイズ : 15,20,25,30,35,45
種類
特長タグをハイライトする
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上)
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 22.5~178 / 基本静定格荷重 58.2~434
サイズ :
15,20,25,30,35,45
特長
独自技術で超低ウェービングと高剛性を実現。
8条列の転動溝
条列数を倍にすることでボールの負荷を半減し、ナノメートル単位の超低ウェービングを実現。
小径ボール
有効ボール数が増加することで支えが安定し、荷重時の沈みが減少。ウェービングを低減。
超ロングブロック
ボールを多く収納でき、各ボールの負荷が減少。超低ウェービング、超々高剛性を実現。
超低ウェービング
LMガイドの常識を覆す、超低ウェービングを実現。
ナノメートルオーダーの運動精度が求められる分野にも対応可能です。
ウェービング評価
製品を組み付けた1軸テーブルを動作させ、その動きの上下方向、左右方向の軌道を測定。SPR/SPS形は、従来の一般的なLMガイドのウェービング値(100~300nm)と比較して、約1/10の値となります。
| 試験品 | SPS25LR |
|---|---|
| レールスパン | 250mm |
| ブロックスパン | 250mm |
| 測定点 | テーブル中央上方 250mm |
| 測定方向 | 上下、左右 |
超々高剛性
小径ボールと超ロングブロックにより、圧倒的な剛性を実現。
負荷のかかるストロークにおいて安定した走行が可能です。
剛性比較評価
製品に上または下から力をかけ、その時に製品が変位した量を測定。ローラーガイドをしのぐ、非常に高い剛性を実現しています。
※本試験はC1すきまでの比較となっています。
ラインナップ
|
形番 |
サイズ |
||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | ||
| SPR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
軸に対して垂直方向に力が加わるラジアル荷重に有効。
重量のある装置等のストロークに適しています。
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
LMレール標準長さと最大長さ