ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド
サイズ : 15,20,25,30,35
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(下)
- ショートブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.7~64.6 / 基本静定格荷重 16.5~71.6
サイズ :
15,20,25,30,35
- ボルト取付方向(上)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~48.3 / 基本静定格荷重 9.7~46.7
サイズ :
15,20,25,30,35
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.7~64.6 / 基本静定格荷重 16.5~71.6
サイズ :
15,20,25,30,35
- フランジ
- ボルト取付方向(下)
- ショートブロック(LMガイド)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 9.1~48.3 / 基本静定格荷重 9.7~46.7
サイズ :
15,20,25,30,35
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
このボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
コンパクト・ラジアル形
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
優れた平面走行精度
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
自動調整能力
THK独自のサーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
ステンレス鋼製もあります
LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができます。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- SSR-XW形/XWM形
- SSR-XV形/XVM形
- SSR-XTB形
- SSR-XSB形