リニアブッシュ

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • コンパクト
  • 圧入組付タイプ
  • ケース付き
  • フランジ無し
  • フランジ形(丸形)
  • フランジ形(角形)
  • フランジ形(小判形)
  • 樹脂製リテーナ
フランジなし(標準形/すきま調整形/開放形/ロングタイプ)
  • フランジ無し

シャフト径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100,120

丸フランジ (標準タイプ/ロングタイプ)
  • フランジ形(丸形)
  • 樹脂製リテーナ

シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50,60

角フランジ(標準タイプ/ロングタイプ)
  • フランジ形(角形)
  • 樹脂製リテーナ

シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50,60

小判フランジ(標準タイプ/ロングタイプ)
  • フランジ形(小判形)
  • 樹脂製リテーナ

シャフト径 : 6,8,10,12,13,16,20,25,30

LMケースユニット ケース付き(標準タイプ/ロングタイプ)
  • ケース付き
  • 樹脂製リテーナ

シャフト径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50

LMシャフト/LMシャフトサポート

軸径 : 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100

圧入組付タイプ LMHB形
  • 圧入組付タイプ
  • コンパクト