リニアブッシュ 圧入組付タイプ LMHB形 LMHB形

圧入による簡単組付、独自設計でスキマなく静かな動き、ISO 10285 Series 1準拠です。LMHB形はハウジングに圧入組付けするリニアブッシュです。THK独自設計の湾曲した金属プレートによるバネ効果で、スムーズかつ静かな動きを実現しました。LMHB形のスキマは、ハウジングとLMシャフトの組み合わせにより設定されます。

  • コンパクト
  • 圧入組付タイプ

基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 432~1462 / 基本静定格荷重 211~786
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
  • 潤滑

防錆

  • 材質、表面処理
  • 防塵
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項
  • ※1:  内接円径の許容差は、推奨ハウジング内径(H7)の下限値に圧入した時の値を示します。「ハウジング内径寸法、LMシャフト外径寸法」についてはTHKにお問い合わせください。
    内接円径は、ハウジングの内径により変化します。内接円径の許容差に金属プレートの湾曲量は含みません。
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
形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LMHB 8S
LMHB 8
LMHB 10
LMHB 12
LMHB 14
LMHB 16
LMHB 20

*印はゲスト会員はご利用いただけません。