リニアブッシュ LMケースユニット ケース付き SH-L形
SH形のロングタイプで、アルミケースに標準形リニアブッシュを2個組込んだケースユニットです。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 139~1400 / 基本静定格荷重 216~2750
シャフト径 :
3,4,5,6,8,10,12,13,16,20
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
- フエルトシール FLM形
潤滑
- 潤滑
防錆
- 材質、表面処理
- 防塵
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
-
注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。
組合わせリニアブッシュ | 呼び形番例 | |
---|---|---|
両シール付き | SH 13LUU | 標準在庫品 |
シールなし | SH 13L | 受注生産品 |
ステンレス鋼両シール付き | SH 13MLUU | 受注生産品 |