リニアブッシュ 小判フランジ LMH-M形
LMF形のフランジを2箇所平取りしたタイプ。角フランジ形に比べ芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能となります。ボール条列は、平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組込まれています。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 206~1570 / 基本静定格荷重 265~2750
シャフト径 :
6,8,10,12,13,16,20,25,30
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
- フエルトシール FLM形
潤滑
- 潤滑
防錆
- 材質、表面処理
- 防塵
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃を超える場合の使用は避けてください。
シール付きが必要な場合はご指定ください。
- 注) 外筒、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているので、耐食性、耐環境性に優れています。
給脂穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけてご指定ください。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。