LMローラー LRA形/LRA-Z形
LR形と同じように溝にはめ込んで使用します。取付けは取付金具SM形、SE形を用い、ボルトで固定できるコンパクトなタイプです。
LRA-Z形は、樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRA形と同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。

種類
特長タグをハイライトする
- 高精度
- スキュー防止
- 極重荷重
LRA形/LRA-Z形

- 高精度
- スキュー防止
- 極重荷重
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 21.6〜285 / 基本静定格荷重 39.9〜577
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
呼び形番の構成例
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |