LMローラー LRB形/LRB-Z形
LRB形は、取付面に溝加工が不要のため、加工工数を削減できます。取付金具SMB形、SE形を使用し、ボルトで固定できます。
LRB-Z形は、樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRB形と同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。

種類
特長タグをハイライトする
- 高精度
- スキュー防止
- 極重荷重
LRB形/LRB-Z形

- 高精度
- スキュー防止
- 極重荷重
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 21.6〜285 / 基本静定格荷重 39.9〜577
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
呼び形番の構成例
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |