LMローラー LRB形/LRB-Z形 LRB形/LRB-Z形

LRB形は、取付面に溝加工が不要のため、加工工数を削減できます。取付金具SMB形、SE形を使用し、ボルトで固定できます。 LRB-Z形は、樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRB形と同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。

  • 高精度
  • スキュー防止
  • 極重荷重

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 21.6〜285 / 基本静定格荷重 39.9〜577

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 呼び形番の構成例
  • 精度規格

オプション対応

その他

  • スプリングパッド PA形
  • 取付金具
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LRB 1547Z
LRB 2055Z
LRB 2565Z
LRB 3275Z
LRB 4095
LRB 50130

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。