THK představí pokročilá řešení lineárního pohybu na veletrhu EMO 2025
Na veletrhu EMO 2025 představí společnost THK vysoce přesné lineární pohybové systémy přizpůsobené pro moderní obráběcí stroje a automatizační aplikace. Mezi představené produkty budou patřit lineární vedení LM (lineární vedení), kuličkové šrouby, rotační ložiska a pohony, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající přesnost, nosnost a tuhost – klíčové požadavky pro vysoký výkon v lineárním a rotačním pohybu v kovozpracujícím průmyslu.
Ústředním bodem výstavy bude OMNIedge, monitorovací platforma THK založená na technologii IoT. Tento systém umožňuje prediktivní detekci poruch prostřednictvím nepřetržitého sběru a analýzy dat z kritických komponent. Poskytuje diagnostiku a výstrahy v reálném čase, což umožňuje proaktivní údržbu, snížení prostojů a zvýšení celkové efektivity zařízení.
Technická řešení společnosti THK jsou ideální pro aplikace vyžadující konzistentní výkon a spolehlivost za podmínek vysoké rychlosti, vysokého zatížení nebo vysokého počtu cyklů.
Navštivte společnost THK na veletrhu EMO 2025, který se koná od 22. do 26. září 2025 v Hannoveru, v hale 6, stánek I30, a seznamte se s technologiemi, které zvyšují přesnost, prodlužují životnost strojů a podporují budoucnost inteligentní výroby.
22. do 26. září 2025
Výstavní produkty
MECHANICKÉ SOUČÁSTI
Najděte všechny informace týkající se nových produktů, exponátů a prezentačních jednotek ukazujících výhody produktového portfolia THK pro automatizaci a robotiku.
Služba IoT pro výrobu「OMNIedge」

OMNIedge je služba nabízená THK, která umožňuje prediktivní detekci poruch.
Sledujte nás
O nás
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu