automatica 2023 title

THK presentará una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las demandas de los sistemas de automatización modernos. Entre ellos se incluyen componentes mecánicos como guías lineales (LM Guide), husillos de bolas y rodamientos rotativos, así como actuadores. Estos productos están diseñados para ofrecer una alta precisión de oscilación y rigidez, garantizando un funcionamiento preciso y fiable en aplicaciones robóticas.

Además, THK presentará el nuevo servicio IoT, OMNIedge, que permite la detección predictiva de fallos mediante el monitoreo del estado de los componentes y el envío de alertas antes de que se produzcan problemas. Este servicio ayuda a mantener un rendimiento óptimo y a reducir los tiempos de inactividad en los procesos de fabricación.

THK estará presente en Automatica 2025, la feria líder en automatización inteligente y robótica, que se celebrará del 24 al 27 de junio de 2025 en Messe München (Feria de Múnich). Podrás encontrarnos en el HALL B6, STAND 131.

June 24 – 27, 2025

Productos de exposición

COMPONENTES MECÁNICOS

Encuentre toda la información relativa a nuevos productos, exposiciones y unidades de demostración que muestran las ventajas de la cartera de productos de THK para automatización inteligente y robótica.

Guía Lineal Miniatura VRG
  • Optimizada para un rendimiento de alta aceleración
  • Baja resistencia al deslizamiento
  • Proporciona un movimiento estable mediante un mecanismo de cremallera y piñón
Serie de Pinzas Adaptativas TNH
  • deal para su uso con robots colaborativos y equipos de manipulación
  • Gran versatilidad: no es necesario cambiar la pinza para diferentes piezas
  • Ligera y de fácil instalación
Guía Lineal Miniatura
  • Guía miniatura para funcionamiento a alta aceleración y alta velocidad
  • Desplazamiento suave con baja resistencia al deslizamiento
  • Dimensiones de montaje intercambiables
Anillo de Rodillos de Alta Velocidad RT
  • Estructura diseñada para rotación a alta velocidad
  • Logra un alto rendimiento rotatorio (valor DN: 300,000)
  • Fácil de instalar
Guía Curvilínea:
  • Sistema de guías de rodillos para movimientos suaves sobre rieles lineales y curvos
  • Velocidades de hasta 5 m/s
  • Dos tipos disponibles : Carro para curvatura fija y carro para múltiples curvaturas
Sistema de Transporte Versátil VTS
  • El motor lineal permite operaciones a alta velocidad
  • Maneja producciones de alta mezcla y posicionamiento de alta precisión
  • Deslizadores de posicionamiento libre

Un servicio de IoT para la fabricación「OMNI edge」

OMNI edge es un servicio ofrecido por THK que permite la detección predictiva de fallas.

Follow us

THK GmbH linkedIn
THK France S.A.S. linkedIn


Find us

THK Applications

Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu