THK zaprezentuje zaawansowane rozwiązania w zakresie ruchu liniowego na targach EMO 2025
Na targach EMO 2025 firma THK zaprezentuje precyzyjne systemy ruchu liniowego dostosowane do nowoczesnych obrabiarek i zastosowań automatyki. Wśród prezentowanych produktów znajdą się prowadnice liniowe, śruby kulowe, łożyska obrotowe i siłowniki, wszystkie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej dokładności, nośności i sztywności — kluczowych wymagań dla wysokiej wydajności ruchu liniowego i obrotowego w przemyśle metalowym.
Głównym punktem wystawy będzie OMNIedge, platforma THK do monitorowania kondycji komponentów liniowych oparta na technologii IoT. System ten umożliwia predykcyjne wykrywanie awarii poprzez ciągłe gromadzenie i analizowanie danych z kluczowych komponentów. Zapewnia diagnostykę i alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiając proaktywną konserwację, skrócenie czasu przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu.
Rozwiązania inżynieryjne THK są idealne do zastosowań wymagających stałej wydajności i niezawodności w warunkach dużej prędkości, dużego obciążenia lub dużej liczby cykli.
Odwiedź THK na targach EMO 2025, które odbędą się w dniach 22-26 września 2025 r. w Hanowerze, w hali 6, stoisko I30, aby poznać technologie, które zwiększają precyzję, wydłużają żywotność maszyn i wspierają przyszłość inteligentnej produkcji.
22–26 września 2025 r.
Produkty wystawiennicze
KOMPONENTY MECHANICZNE
Znajdź wszystkie informacje dotyczące nowych produktów, eksponatów i jednostek demonstracyjnych pokazujących zalety portfolio produktów THK dla inteligentnej automatyki i robotyki.
Usługa IoT dla produkcji「OMNIedge」

OMNIedge to usługa oferowana przez THK, która umożliwia predykcyjne wykrywanie awarii.
Śledź nas
O nas
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu