ピッキングロボットハンドシステム
PRS
ピッキング作業の自働化で人手不足を解消します。
PRSの特長
「見る・取る・移す」をオールインワン

1. 現行の棚からピッキングが可能
ハンドにカメラを搭載したことで、PRSはヒトと同じように複数段の棚に正面からアプローチが可能です。しかも、コンパクトで簡単に移動・設置ができる為、現行の作業スペースに容易に導入ができます。

2. 短時間かつ低コストでセットアップが可能
ロボット制御や画像処理プログラミングは不要です。アイテムの登録のみで使用できます。

3. 多品種アイテムを一型式でピッキング可能
ロボットハンドにより、アイテムを吸着しないで掴むことができます。

4. 既存システムにビルトイン可能
各メーカーの通信機能をもたせることで、既存システムへ組み込むことができます。
課題解決ご提案例
ラインナップ

PRS-A
4指12関節をもつ自社開発のロボットハンド。
1つのロボットハンドで多品種のピッキングが可能です。

PRS-A-HYB
4指12関節のロボットハンドに吸着機能を搭載。
指を入れるすきまの無い箱からもピッキングが可能です。

PRS-MCP
ハンド内側にある6カ所の吸着パッドで飲料缶を吸着し、6缶単位でピック搬送。缶のサイズは350ml、500mlどちらにも対応します。
製品仕様
製品の詳細についてはカタログをご覧ください。

カタログ目次
・コンセプト:「見る・取る・移す」をオールインワン
・THKの解決策
・対応力
・基本アプリケーション
・アイテムピック例
・装置構成
・レイアウト例
・仕様
・推奨製品情報
導入までの流れ

よくあるご質問
Q
ピッキングロボットハンドシステム PRSのデモ機を見学することは可能でしょうか?
A
可能です。弊社テクノセンターもしくは、福岡ソリューションセンターにございますので、お近くの支店もしくは、PRSカンパニーまでご連絡ください。
Q
ピッキングロボットハンドシステム PRSのピックのテストをお願いすることは可能ですか?
A
可能です。弊社テクノセンターにて行いますので、お近くの支店もしくは、PRSカンパニーまでご連絡ください。
お問合せフォームからでも、ご連絡は可能です。
Q
現場を見ていただき、導入に向けた相談をしたいのですが。
A
現場調査が現場改善、自動化への第一歩となります。現場を確認致しますので、お近くの支店もしくは、PRSカンパニーまで、ご連絡ください。お問合せフォームからでも、ご連絡は可能です。
ピッキングロボットハンド PRS-A for 川崎重工業製 RSシリーズ
川崎重工業株式会社製小型ロボット「RSシリーズ」に対応
デモンストレーションのお問合せ
デモンストレーションやサンプルテストをご希望の場合は、お問い合わせフォームからお申込みください。
THKについて
THKは、これまで困難といわれてきた機械の直線運動部のころがり化を独自の技術により実現し、1972年「直線運動案内(Linear Motion Guide – LMガイド)」として世界で初めて製品化しました。この直線運動部のころがり化は、メカトロニクス機器の高精度化・高速化・省力化など、機械性能を飛躍的に向上させました。
お問い合わせ先
サービスロボット事業部 PRSカンパニー
TEL: 03-5735-0222