本サイトは「SEMICON Japan2023(セミコンジャパン2023)THKオンライン展示特設サイト(※)」のアーカイブページになります。
※2023年12月13日(水)~12月15(金)に東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan2023(セミコンジャパン2023)」への出展に伴い実施した、オンラインでの製品展示企画です。
こちらでは展示製品・サービスのアーカイブをご覧いただけます。
気になる製品・サービスがございましたら、サイト内のお問い合わせボタンよりお気軽にお問い合わせください。
自動化ラインの構築に
THK製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
半導体製造現場をはじめあらゆる業界で人不足が課題となっています。
こちらのページでは、自動化ラインの構築にご活用いただける製品をご紹介しております。
THKではユニット製品のご提案も行っております。
【変種変量生産に対応】次世代リニア搬送システム
【工程最適型ピック&プレースロボット】PPR
実際のPPRの動きをご覧いただける動画です。コンパクトなボディにZ / θ軸駆動・センサ・電磁弁・制御基板をオールインワン。特に内蔵する「力センサ」が、ワークへのダメージ低減を実現します。電子部品のような小さく壊れやすい製品でも、素早く優しく運びます。
搬送システム用ホイールガイド Curvilinear Wheel Guide
【ロングストローク対応】スケールレスリニアモータアクチュエータ
【搬送ロボットSIGNASと協働ロボットNEXTAGE Fillieが連携】NX Mobile
NEXTAGEとSIGNASを連携させて、試験管の検体を移送するデモンストレーションをご覧いただけます。菌やウイルスを対象とした検体を扱う現場で人の代わりに移送作業を行います。SIGNASはNEXTAGEとの相性もよく、コンパクトです。SIGNASの車体にサインポストを付けることでズレのない連携を実現します。NEXTAGE Fillieのクリーンスーツは清浄度(クリーン度)ISOクラス5に対応しています。
ならいハンドシリーズTNH ワーク搬送デモンストレーション
TNHの実際の動きをご覧いただける動画です。さまざまなワークの凹凸に合せて12本のシャフトをならわせてロックするならい機構を採用したロボットハンドです。ならいハンド1つで複雑な形状のワークでも安定して吸着または把持ができ、ピックアップ時の姿勢を維持したまま搬送し着座させることが可能です。今回のデモ機は回転モジュールRMRを使用したコンビネーションロボットに取付けています。
ピッキングロボットハンドシステム PRS
PRSの実際の動きをご覧いただける動画です。12軸の関節を持った高性能ロボットハンドです。4本指が様々な形状、大きさ、置かれ方に合わせて人の手のように器用に動くことができます。人の代わりにロボットがピッキング作業を行うことにより、人手不足を解消します。動画では防水グローブをはめた、世界でも珍しい水中仕様タイプもご覧いただけます。
小型電子部品検査デモンストレーション GLM、CCR
小型電子部品の検査作業をイメージしたデモ機の動画をご覧いただけます。GLMは、高速・高加減速・高精度を実現したリニアモータアクチュエータです。複数のスライダを独立して制御することで、効率よくワークを搬送することが出来ます。サイクルタイムを短縮したいご要望にお応えします。CCRは、直動と回転が可能なマルチモーションアクチュエータです。コンパクトな設計により、装置の小型化にも貢献いたします。
左右ねじ仕様の電動アクチュエータ KRーRL
KR-RLの実際の動きをご覧いただける動画です。KR-RLは駆動部に左右対称に同時に駆動できる左右ねじを搭載し、1つのモータで把持・開閉・左右対称 の動きを簡単に実現できるアクチュエータです。4方向等荷重構造でエンドエフェクタに最適です。
低慣性ボールねじ BNS-V デモンストレーション
BNS-Vの実際の動きをご覧いただける動画です。BNS-Vは、ボールねじナット、スプライン外筒の外周に専用のサポートベアリングをダイレクトに組み込んだ複合製品です。ボールねじナット、スプライン外筒を回転あるいは停止させることにより1軸で回転運動、直線運動およびスパイラル運動を得ることができます。
高速・高加減速アクチュエータKSF デモンストレーション
KSFの実際の動きをご覧いただける動画です。KSFはコンパクト化と軽量を実現しながら、高速・高加減速にも優れたアクチュエータです。各ボール列を接触角45°で配置させてあらゆる姿勢での使用が可能なアクチュエータです。
回転モジュール RMRを使用したワーク搬送ラインのデモンストレーション
ロボット回転モジュールRMRを使用した、コンビネーションロボット水平直動軸+垂直多関節軸双腕および垂直直動軸+水平多関節軸によるワークの搬送ラインをイメージしたデモンストレーションをご覧いただけます。お客様の現場に合わせた設計が可能です。