Skip to Contents

滑動軌道

滑動軌道為價格低廉、形式有限的直線導軌,使用滾軋精密成形的鋼板製造。此產品超薄、精巧且安裝容易,適用於各用途的直線導軌。

技術支援

滑動軌道

 


多用途滑動軌「ATG型」

多用途滑動軌「ATG型」

 

多用途滑動軌「ATG型」是外側/內側軌道能前後伸縮的伸縮型滑動軌。此產品具備了高容許負荷量、優異的耐久性,實現了兩列滾珠列能平穩順暢的動作,也兼具滑動軌才有的簡易安裝。

[公稱型號]
ATG


 以往的滑動軌最普遍使用於ATM、自動販賣機,以及各種辦公設備的滑動部中。
 但除此之外,對更高容許負荷量以及耐久性的提升等需求亦有不少,因此,像是結合了滑動軌以及LM導軌兩方優點的「ATG型」這般,多用途等級的需求正在增加。

 「ATG型」實現了高容許負荷和高耐久性,並以對需要多用途等級的物流、鐵路產業為推廣目標,特別是以自動倉庫的搬運推車的貨櫃取出部、
 鐵路列車用門的開關部、飛機座旅客座椅的滑動機構等需求。
   


單滑動

單滑動

 

此型號為基本單元型產品,行程長度設計約為軌道全長的 70%。

[公稱型號]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


雙滑動

雙滑動

 

此型號為 2 級的雙單元型產品,行程長度可以超過軌道全長。

[公稱型號]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


直線型

直線型

 

此滑動型產品採用了安裝簡單的法蘭類型,可獲得有限的直線運動。

[公稱型號]
FBL35F, FBL48DR


鋁合金 / 單滑動

鋁合金 / 單滑動

 

此鋁合金系列的單滑動型最適合使用於重視防銹措施與外觀的部位。

[公稱型號]
E15, E20


鋁合金 / 雙滑動

鋁合金 / 雙滑動

 

此為鋁合金系列的雙滑動型產品。

[公稱型號]
D20


×