LM滚动导轨 先驱
机器的运动零件可分为滚动件、直线运动件或两者的组合件。随着大约 110 年前滚动轴承的开发,滚动接触成为了实现滚动运动的标准方法。随之掀起了一场伟大的技术革命。滚动接触不仅节约动能,而且还可使磨擦阻力保持在最低水平,因此可大大提高机械的性能。然而,尽管在直线运动领域类似这样的开发成果的价值可能会比这高十倍,但通过滚动接触实现直线运动的技术可算得上是姗姗来迟。
通过其自身特有的技术力量,THK 解决了一度被认为难于解决的滚动接触直线运动问题,并于 1972 年成为世界上第一家开发了直线运动 (LM) 导轨并使之商业化的公司。使用我们的直线运动系统可以快速改进高级机电器械的精度和速度,并可节省人力投入。THK 的 LM滚动导轨 可以使机床和工业自动机械进行超高精度的操作,并可使半导体制造装置能够在亚微型装置内操作。最近,该系统还被应用于液晶生产线、铁路客车、残疾人辅助车辆、医疗设备、摩天楼和住所以及娱乐设施中。LM滚动导轨的使用范围业已突破了以前的所有限制。