Lineární aktuátor KSF v kompaktním provedení a CKSF pro aplikace v čistých prostoráchzech
THK rozšiřuje svou již tak bezkonkurenční řadu lineárních pohonů o kompaktní řadu KSF a řadu CKSF kompatibilní s čistými prostory.

Obrázek 1 Kompaktní lineární pohon KSF v otevřeném provedení, s krycí deskou a v uzavřeném provedení
Lineární aktuátor KSF je extrémně kompaktní a lehká pohonná jednotka, navržená pro vysoké rychlosti až 2,5 m/s a zrychlení až 4 G. Toho je dosaženo díky pohonu kuličkovým šroubem s velkým stoupáním, je integrován společně s lineární vedení do vysoce tuhého a vysoce přesného U-profilu, který funguje jako vnější vedení. Řada KSF je k dispozici také v uzavřené verzi, která nabízí ochranu proti vnějším částicím a umožňuje délky zdvihu až 1500 mm.

Obrázek 2 Lineární pohon CKSF se sacími otvory kompatibilní s čistými prostory
Lineární pohon CKSF kompatibilní s čistým prostorem je založen na základní konstrukci řady KSF, ale splňuje kompatibilitu pro čisté prostory v souladu s normou ISO 14644-1 Třída 4. Jeho plně uzavřená konstrukce spolu se sacími otvory a krycí lištou, kde povrch nezatěžuje kontaktu, omezuje tvorbu prachu.

Obrázek 3 Magnety zabraňují nadzvednutí krycí lišty a tím uvolnění cizích částic do okolí
Řada CKSF je k dispozici v pěti velikostech a nabízí délky zdvihu až 1500 mm s maximální rychlostí 2,5 m/s.
Download PDF