Plynulý a přesný pohyb v silných magnetických polích
Lineární vedení HSR-M3 s nízkou magnetickou propustností
S novým lineárním vedením HSR-M3 představuje společnost THK speciální lineární vedení, které zajišťuje vysoce přesný a stabilní lineární pohyb po dlouhou dobu - dokonce i v silných magnetických polích.
.png)
Obrázek 1: Lineární vedení s nízkou magnetickou propustnostíHSR3-M3
Lineární vedení HSR-M3 vychází z osvědčeného modelu HSR, vyznačuje se stejnou únosností ve všech směrech a montážními rozměry podle normy ISO pro valivá ložiska (ISO 12090-1:2011). Použitím komponentů z materiálů s nízkou magnetickou permeabilitou dosahuje tento nový model relativní magnetické permeability 1,02, čímž účinně odolává účinkům magnetických polí.
Kromě toho má materiál použitý pro model HSR-M3 tvrdost nejméně 40 HRC, což mu umožňuje snášet vyšší zatížení než slitina nerezové oceli SUS316 podle japonské průmyslové normy (JIS), která je sama o sobě známá svou nízkou magnetickou propustností.

Obrázek 2: Srovnání magnetické permeability mezi slitinou nerezové oceli SUS316 a lineárním vedením HSR-M3
Další výhodou lineárního vedení HSR-M3 je, že na rozdíl od uhlíkové oceli není materiál zmagnetizován, a proto má minimální vliv na magnetický tok.

Obrázek 3: Umístění v magnetickém poli
Díky těmto vlastnostem je nový model HSR-M3 LM obzvláště vhodný pro použití v prostředí se silnými magnetickými poli, jako jsou například přístroje MRI (magnetická rezonance) nebo související testovací zařízení.