Přesné kuličkové šrouby SDA-VZ připravené k instalaci s obrobenými konci a opěrnými ložisky
Nyní je k dispozici s novými možnostmi konfigurace ve standardní výbavě
S řadou SDA-VZ nabízí společnost THK přesné kuličkové šrouby připravené k montáži se standardizovanými obrobenými konci hřídelí a odpovídajícími opěrnými ložisky. To výrazně zkracuje dobu návrhu a montáže a zjednodušuje integraci těchto osvědčených kuličkových šroubů do různých aplikací.
Díky speciální konstrukci kuličkového oběhu s tangenciálním zpětným pohybem kuliček umožňuje řada SDA-VZ otáčky až do 5 000 min-¹ (hodnota DN: 100 000) při zachování stabilního výstupního točivého momentu. Díky tomu je tato řada ideální pro aplikace vyžadující vysokou dynamiku i přesnost.

Obrázek 1 Přesné kuličkové šrouby řady SDA-VZ připravené k montáži s opěrnými ložisky EK-L a EF-L
Další výhodou jsou nově představená opěrná ložiska EK-L a EF-L, která ve srovnání s předchozími opěrnými ložisky umožňují nižší výšku středové osy vřetena a umožňují volbu menších rozměrů lineárních vedení.

Obrázek 2 Srovnání výšky středové osy vřetena s běžnými opěrnými ložisky a novými opěrnými ložisky EK-L a EF-L

Obrázek 3 Zmenšení montážního prostoru díky novým opěrným ložiskům s možností použití menších lineárních vedení
V kombinaci s kuličkovým šroubem SDA-VZ má matice až o 30 % menší vnější průměr, což přispívá ke kompaktnějším systémům a strojům v širokém spektru aplikací.

Obrázek 4 Srovnání standardního přesného kuličkového šroubu s menším typem SDA-VZ
Pro splnění široké škály požadavků zákazníků nabízí společnost THK řadu SDA-VZ v celkem 230 velikostech s průměrem šroubu od 10 do 25 mm - k dispozici jsou buď kompaktní matice, nebo vnější rozměry podle normy ISO 3408.