Společnost THK rozšiřuje svou řadu drážkovaných hřídelí LF pro střední točivý moment o nové velikosti LF80 a LF100
Společnost THK rozšířila svou osvědčenou řadu drážkovaných hřídelí LF se středním točivým momentem o dvě nové velikosti - LF80 a LF100 - které umožňují větší flexibilitu při použití v náročných aplikacích.

Obrázek 1 Drážkované hřídele se středním točivým momentem řady LF
Drážkované hřídele jsou specializovaná vedení lineárního pohybu, která umožňují přenos točivého momentu a zároveň plynulý lineární pohyb díky kuličkám valícím se po přesně broušených drahách. Model LF má přírubové provedení, které umožňuje přímé upevnění na konstrukci skříně, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje vysokou přesnost.
Tato konstrukce je výhodná zejména v aplikacích, kde by obrábění drážek pro klíče oslabilo pouzdro nebo kde je důležitá kompaktní instalace. Díky možnosti vložení kolíku do příruby lze eliminovat úhlovou vůli v kování, což je klíčová výhoda pro přesné aplikace.
Dříve řada LF nabízela drážkové hřídele o průměru od 6 mm do 60 mm v 11 montážních velikostech. S novými řadami LF80 a LF100 nyní společnost THK nabízí hřídele o průměru 80 mm a 100 mm, čímž se produkt otevírá pro větší použití, jako jsou např.: Sloupy a ramena průmyslových robotů, zařízení pro bodové svařování, lékařská technika a systémy pro výrobu polovodičů.
Další informace získáte u společnosti THK:
THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com