THK Linear Guide HDR: Robustní, všestranný a nyní dostupný online
S modelem HDR představuje společnost THK nové lineární vedení, které se vyznačuje mimořádně vysokou tuhostí a stejnou nosností ve všech směrech. Tato řada nabízí širokou škálu typů vozíků a různé možnosti těsnění, což z ní činí flexibilní volbu pro mnoho aplikací - zejména pro jednokolejnicové systémy. Díky svým rozměrům, které jsou v souladu s normou ISO 12090-1:2011, je také vysoce kompatibilní se standardními lineárními vedeními dostupnými na trhu.

Obr. 1 Nová definice zaměnitelnosti a kompatibility - řada HDR
Optimálně navrženo pro jednokolejnicové systémy
Klíčovou vlastností lineárního vedení HDR je jeho vysoká tuhost ve směru MC (směr odvalování), které je dosaženo uspořádáním čtyř oběžných drah do písmene O. Díky tomu je obzvláště vhodné pro kompaktní a lehké konstrukce stolů, které vyžadují pouze jedno vedení.

Obr. 2 Vysoká tuhost ve směru odvalování
.png)
Obr. 3 Konstrukce stolu s lineárním vedením HDR a kuličkovým šroubem
Vynikající ochrana proti nečistotám - i pro dlouhé kolejnice a kompaktní rozměry
Oběžné dráhy lineárního vedení HDR jsou umístěny po stranách vodicí lišty a poskytují ochranu před padajícími nečistotami. Pro ještě účinnější ochranu proti nečistotám lze rychle a snadno namontovat prachotěsné krycí lišty (až do délky 90 m), a to i na dlouhé kolejnice a v konfiguracích menších rozměrů.
.png)
Obr. 4 Účinná ochrana před kontaminanty: Bočně namontovaná oběžná dráha a krycí lišta
Široký výběr v internetovém obchodě THK
Lineární vedení HDR je k dispozici v internetovém obchodě THK v osmi velikostech od velikosti 15 do velikosti 65, s délkou kolejnic až 3 000 mm a k dispozici jsou také různé typy vozíků. Vozíky a kolejnice stejné velikosti jsou vzájemně zaměnitelné a lze je skladovat odděleně - což poskytuje maximální flexibilitu při plánování a montáži.