Skip to Contents


Hlavní stránka > THK se stává prvním výrobcem, který nabízí dynamickou únosnost pro lineární vedení s certifikací DIN 631

THK se stává prvním výrobcem, který nabízí dynamickou únosnost pro lineární vedení s certifikací DIN 631


LM vedení (lineární vedení) pro různé aplikace

LM vedení (lineární vedení) pro různé aplikace


Dynamická únosnost lineárního vedení a z ní vyplývající jmenovitá životnost jsou definovány v normě ISO 14728 pomocí teoretického vzorce. Výrobci používají tento vzorec k výpočtu dynamické únosnosti ve svých katalogových specifikacích a k určení očekávané životnosti při výběru vhodného produktu podle požadavků zákazníka. Společnost THK je prvním výrobcem lineárních vedení, jehož dynamická únosnost jeho produktů byla certifikována nezávislou zkušební organizací. Přibližně před 20 lety provedla společnost TÜV SÜD komplexní audit zkušebního zařízení a zkušební specifikace pro experimentální ověření dynamické únosnosti a potvrdila, že zkoušky byly provedeny správně v souladu s dnešní normou DIN 631. Norma definuje zkušební kritéria a požadavky na zkušební stroje. Zkušební specifikace vychází ze současného stavu techniky a technologií a také z příslušných norem. Podrobně definuje zkušební postup, hodnotící kritéria a metodiku a organizační požadavky, včetně řízení kvality a kalibrace měřicích přístrojů používaných k zajištění sledovatelnosti v souladu s normou ISO 17025.


The certification is subject to annual surveillance by TÜV SÜD. This ensures on a continuous basis that the reliability of the stated dynamic load rating in the catalog is maintained and that users are provided with a high level of confidence when selecting products.


The TÜV SÜD “Octagon” certification mark stands for the highest standards of quality and trustworthiness and underscores THK’s commitment to verified performance and transparency.


Certifikace podléhá každoročnímu dohledu ze strany TÜV SÜD. To zajišťuje průběžné dodržování spolehlivosti uvedené dynamické únosnosti v katalogu a vysokou míru důvěry uživatelů při výběru produktů. Certifikační značka TÜV SÜD „Octagon“ představuje nejvyšší standardy kvality a důvěryhodnosti a podtrhuje závazek společnosti THK k ověřenému výkonu a transparentnosti.


THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com