Skip to Contents


Hlavní stránka > Vysoce pevné lineární válečkové vedení ERG v souladu s normou ISO se samostatně dostupnými bloky a kolejnicemi

Vysoce pevné lineární válečkové vedení ERG v souladu s normou ISO se samostatně dostupnými bloky a kolejnicemi


S modelem ERG představuje společnost THK nové lineární vedení s plnými válečky, které se vyznačuje ultra vysokou tuhostí a stejnou nosností ve všech směrech. Klíčovou vlastností této řady je, že kolejnice a bloky lze skladovat a objednávat samostatně a volně kombinovat dle potřeby.


Válečkové vedení ERG se stejnou nosností ve všech směrech

Válečkové vedení ERG se stejnou nosností ve všech směrech


Lineární válečkové vedení ERG nabízí širokou škálu typů bloků a také různé možnosti těsnění vodicích bloků a krytů vodicích lišt, díky čemuž je vhodné pro aplikace v náročných podmínkách prostředí.
Díky rozměrům dle normy ISO 12090-1 je zajištěna vysoká úroveň kompatibility se standardními lineárními vedeními na trhu.
Řada je k dispozici ve standardních velikostech 35, 45, 55 a 65 se statickou únosností od 115 do 600 kN. K dispozici jsou lineární kolejnice o délce až 4 483 mm.


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com