Vysokorychlostní válečkové ložisko RT pro víceúčelové obráběcí stroje

Obrázek 1 Vysokorychlostní válečkové ložisko RT
S vysokorychlostním modelem válečkového ložiska RT představuje společnost THK nové rotační ložisko určené pro moderní obráběcí stroje, které nabízí otáčky až 1 290 min⁻¹ při minimálním zahřívání.
Stejně jako ložiska se zkříženými válečky i toto nové ložisko využívá jako valivá tělesa válečky pro dosažení vysoké tuhosti. Je navrženo speciálně pro vysokorychlostní provoz a má dvě řady axiálních válečků a jednu řadu radiálních válečků. Všechny válečky mají kontaktní úhel 90°, což pomáhá snižovat účinky tepelně indukovaného zvýšení předpětí. Radiálně uspořádané válečky navíc nevykazují žádný diferenciální prokluz. Ačkoli v řadách axiálních válečků dochází k diferenciálnímu prokluzu, jejich výkon je zvýšeným předpětím ovlivněn pouze minimálně.
Díky této konstrukci dosahuje model RT hodnoty Dpw × N 300 000 (průměr roztečné kružnice válečků × přípustné otáčky), což umožňuje výrazně vyšší otáčky než u běžných křížových ložisek.

Obrázek 2 Vnitřní struktura modelu křížového ložiska RT
Pro snadnou montáž na pouzdro a hřídel má křížové ložisko montážní otvory ve vnitřním i vnějším kroužku. Orientaci montážní plochy na vnitřním kroužku lze navíc individuálně zvolit tak, aby vyhovovala požadavkům na instalaci a zvolenému modelu.

Obrázek 3 Příklady montáže
Nový vysokorychlostní válečkové křížové ložisko model RT je k dispozici ve čtyřech velikostech s vnitřním průměrem od 160 do 580 mm. Společnost THK nabízí čtyři třídy přesnosti, od standardní přesnosti házení až po ultra přesný výkon, aby splnila požadavky různých aplikací.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com