Skip to Contents


Hlavní stránka > První miniaturní válečkové lineární vedení - Miniaturní válečkové vedení HRG

První miniaturní válečkové lineární vedení

Miniaturní válečkové vedení HRG

Miniaturní válečkové vedení HRG

Miniaturní válečkové vedení HRG

Miniaturní válečkové vedení neboli lineární vedení HRG využívá válečky jako valivé prvky a splňuje tak náročné požadavky na maximální výkon s extrémně kompaktními rozměry, tyto požadavky mají zařízení na výrobu čipů a další systémy, které se používají v polovodičovém průmyslu, kde je velice omezený zástavbový prostor.

Vysoká tuhost a dlouhá životnost

Struktura miniaturního válečkového lineárního vedení

Struktura miniaturního válečkového lineárního vedení

Jako naše nejmenší válečkové vedení dosahuje řada HRG vyšší tuhosti a delší životnosti než jiná lineární vedení podobné velikosti. Strany kolejnice mají oběžné dráhy, které přicházejí do kontaktu s válečky pod úhlem 45°, což nabízí tomuto typu stejnou nosnost ve všech čtyřech hlavních směrech, a je proto vhodné pro všechny směry montáže (montáž na stěnu, horizontální, obrácená a vertikální).

Konstrukce s vysokou tuhost a stejnou únosností

Konstrukce s vysokou tuhost a stejnou únosností ve všech hlavních směrech

K dispozici jsou tři velikosti

Série HRG obsahuje tři velikosti: HRG8 s 8 mm širokou kolejnicí a 16 mm širokým vozíčkem, HRG10 s 10 mm širokou kolejnicí a 20 mm širokým vozíčkem a HRG12 s 12 mm širokou kolejnicí a 27 mm širokým vozíčkem. Zákazníci si také mohou vybrat mezi vozíčky různých délek.

Stáhnutí katalogu