Křížové ložisko RBU ve stabilním provedení s jednodílnými vnitřními a vnějšími kroužky
Rychlá instalace a stabilní přesnost otáčení a krouticí moment
Modelem RBU THK rozšiřuje svou řadu křížových válečkových ložisek o stabilní ložisko s jednodílnými vnitřními a vnějšími kroužky pro snadnější a rychlejší montáž.

Obrázek 1 Křížové ložisko RBU ve stabilním provedení s jednodílnými vnitřními a vnějšími kroužky
Zvláštností prstenců s příčnými válečky jsou ortogonálně uspořádané válcové válečky, které se odvalují v oběžných drahách vybroušených v pravém úhlu. Ložiska tak mohou absorbovat velká momentová zatížení a zatížení ze všech směrů, včetně axiálních a radiálních, na velmi malém prostoru a zároveň nabízejí vysokou přesnost otáčení. Rozpěrky udržují válečky v jejich správné poloze, čímž zabraňují jejich zkosení (naklonění válečků). To eliminuje tření mezi válečky a umožňuje tak dosažení hladkého pohybu.

Obrázek 2 Ortogonálně uspořádané válcové válečky s rozpěrkami
Křížová válečková ložiska s těmito vlastnostmi jsou široce používány jako vysoce tuhá otočná ložiska v zařízeních a strojích pro vysoce přesný rotační pohyb, jako jsou průmyslové roboty, obráběcí stroje a reduktory rychlosti.
V posledních letech čelí výrobci průmyslových robotů a omezovačů rychlosti rostoucí poptávce kvůli rostoucí automatizaci a úspoře práce. To vedlo k optimalizaci výrobních procesů za účelem zvýšení produktivity. Navíc je naléhavě potřeba vytvořit pracovní procesy, které umožní ještě větší nárůst výroby při stejném počtu zaměstnanců. Křížová ložiska dříve vyžadovala obtížný proces montáže, aby bylo dosaženo vysoce přesné rotace, a bylo obtížné zvýšit produktivitu práce.
Pro usnadnění montáže zde THK vyvinulo křížové válečkové ložisko RBU se stabilní strukturou jednodílných vnitřních a vnějších kroužků. Z hlediska výkonu nabízí toto ložisko konstantní přesnost otáčení a plynulý točivý moment.
Křížová válečková ložiska jsou nabízena celkem ve 24 velikostech s vnitřním průměrem od 20 do 190 mm. Rozměry jsou navíc plně kompatibilní s rozměry stávajícího modelu RB, který má dělený vnější kroužek, což umožňuje přejít na model RBU beze změny designu.
Stáhnutí katalogu