Skip to Contents


Hlavní stránka > Nemagnetické součásti s vysokou tvrdostí a přesností

Nemagnetické součásti s vysokou tvrdostí a přesností

Speciální slitina pro vysoce výkonná ložiska odolná magnetizaci

THK-NM1 je nemagnetická speciální slitina, která má stupeň tvrdosti nezbytný pro ložiska. Produkty vyrobené z této slitiny nabízejí vynikající únosnost, vysokou přesnost a pohyb s nízkým třením v prostředích, která vyžadují nemagnetické vlastnosti. Je také vysoce odolný proti korozi a je srovnatelný se slitinami titanu.

Výrobky THK vyrobené ze speciální slitiny THK-NM1

Obrázek 1 Výrobky THK vyrobené ze speciální slitiny THK-NM1

THK nabízí speciální slitinu pro téměř celý svůj sortiment. Patří mezi ně lineární vedení (lineární vedení), kuličkové šrouby, kuličková drážka a křížová válečková ložiska.


Vynikající nemagnetické vlastnosti

Relativní permeabilita THK-NM1 je menší než 1,005. Je téměř zcela odolný vůči magnetizaci, a proto je ideální pro použití v silných magnetických polích.

Tvrdost a relativní propustnost THK-NM1

Obrázek 2 Tvrdost a relativní propustnost THK-NM1


Vynikající nosnost

Speciálním tepelným zpracováním dosahují tato ložiska vhodné tvrdosti s daleko vyšší únosností než ložiska z nemagnetické austenitické oceli. Aplikace tak mohou být celkově konstruovány kompaktněji, protože je možné použít menší komponenty.


Pohyby s nízkým třením a vysokou přesností

Materiálové charakteristiky THK-NM1 umožňují použití předpětí. Výsledkem jsou pohyby s nízkým třením, bez vůle a vysokou přesností.

Lineární vedení vyrobená z THK-NM1 v MRI skeneru

Obrázek 3 Lineární vedení vyrobená z THK-NM1 v MRI skeneru

Magnetické pole v MRI skeneru nemá žádný negativní vliv na hladký chod lineárních vedení.

Vliv zbytkového magnetismu na elektronový paprsek

Obrázek 4 Vliv zbytkového magnetismu na elektronový paprsek

Neexistuje žádná magnetizace, která by mohla elektronový paprsek vychýlit. Proto může paprsek přesně zasáhnout vzorek a vytvořit přesný obraz.

Katalog ke stažení