Skip to Contents


Hlavní stránka > Novinka: Přesné kuličkové šrouby SDA-VZ připravené k montáži s čelním obráběním a opěrnými ložisky

Novinka: Přesné kuličkové šrouby SDA-VZ připravené k montáži s čelním obráběním a opěrnými ložisky

S novou řadou SDA-VZ nabízí společnost THK přesné kuličkové šrouby se standardizovaným obráběním konců a odpovídajícími opěrnými ložisky. Tím se zkracuje doba návrhu a montáže těchto osvědčených kuličkových šroubů. Speciální systém kuličkového oběhu s tangenciálním návratem kuliček umožňuje dosáhnout rychlosti otáčení až 5 000 min-¹ (hodnota DN: 100 000) při zachování stabilního točivého momentu.


 Ready-to-install precision ball screws of the SDA-VZ series with EK-L and EF-L support bearings

Obrázek 1 Přesné kuličkové šrouby řady SDA-VZ připravené k montáži s opěrnými ložisky EK-L a EF-L

Další výhodou jsou nově představená opěrná ložiska EK-L a EF-L, která ve srovnání s předchozími opěrnými ložisky umožňují nižší výšku středové osy vřetena a umožňují volbu menších rozměrů lineárních vedení.


 Height comparison of the spindle's center axis with conventional support bearings and the new EK-L and EF-L support bearings

Obrázek 2 Srovnání výšky středové osy vřetena s běžnými opěrnými ložisky a novými opěrnými ložisky EK-L a EF-L


Fluctuations in the sliding resistance of the previous and new model


Obrázek 3 Zmenšení montážního prostoru díky novým opěrným ložiskům s možností použití menších lineárních vedení

V kombinaci s kuličkovým šroubem SDA-VZ má matice až o 30 % menší vnější průměr, což přispívá ke kompaktnějším systémům a strojům v širokém spektru aplikací.


Comparison of a standard precision ball screw with the smaller SDA-VZ type

Obrázek 4 Srovnání standardního přesného kuličkového šroubu s menším typem SDA-VZ


Pro splnění rozmanitých požadavků zákazníků nabízí THK řadu SDA-VZ v celkem 151 variantách s průměrem vřetena od 10 do 25 mm. Vnější rozměry matice pro průměry vřetena 10, 12 a 25 odpovídají normě ISO 3408.


Download pdf