Home > 圧入組付けタイプ リニアブッシュ 「LMHB形」の受注を開始【ニュースリリース】

【ニュースリリース】
圧入組付タイプ リニアブッシュ 「LMHB形」の受注を開始

2021年5月12日

  ハウジング内に圧入して組み付けるタイプのリニアブッシュ「LMHB形」の受注を開始いたします。

  「LMHB形」は、本体をハウジングに圧入して組み付けるタイプのリニアブッシュです。組付工数の削減を可能にし、組立の自動化や生産性の向上に貢献します。

  THKの独自設計による湾曲した金属プレートのバネ効果によってボールとLMシャフトの間のスキマを極小化することで、ガタつきなく、静かでスムーズな動きを実現します。さらに、外形寸法は国際規格ISO 10285 Series 1に準拠しており、コンパクト設計、省スペース化に貢献します。ラインナップは、軸径φ8~20の6サイズを取り揃えております。

  本製品は、お客様から寄せられた多くのニーズに応えて開発された新製品です。THKは、今後も幅広い分野のニーズに即した製品を開発し、提供してまいります。

特長

圧入による簡単組付け

外筒が金属製の既存のリニアブッシュと異なり、圧入によって簡単にハウジングに組み付けることが可能です。これによって組立工数は大幅に削減され、作業スピードも飛躍的に向上します。

LMHB_2

圧入によるハウジングへの組付け方法

LMHB_3

組立工数の比較

 

スキマを抑え、静かで滑らかな動き

THKの独自設計による湾曲した金属プレートのバネ効果によって、ボールとLMシャフトの間のスキマを極小化することで、静かでスムーズな動きを実現します。

LMHB_4

従来のリニアブッシュと「LMHB形」の構造比較

 

コンパクト設計で省スペース化に貢献

外形寸法は国際規格ISO 10285 Series 1に準拠しており、コンパクト設計、省スペース化を実現します。

 

ラインナップは6サイズ

内径:φ8、10、12、14、16、20 (外径:φ15、17、19、21、24、28)
全長:17~30mm

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108 -8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム
PAGE TOP