電動シリンダ
THKの直線案内製品を応用した電動シリンダ製品です。
「▶」こちらのアイコンは「THKテクニカルサポート」会員限定のサービスです。
すべてのサービスをご利用いただくには 会員登録(無料) が必要です。
「THKテクニカルサポート」については、サービス概要をご覧ください。
電動シリンダ プレスシリーズ PC/PCT

精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造することで、全長の大幅短縮を実現し、装置の省スペース化に貢献いたします。送り機構には精密ボールねじを採用し、ACサーボモータにて駆動するため、高精度な動作が可能です。ベアリング配列や圧縮荷重に強い構造となっているため、精密プレス・圧入・かしめ等の用途に最適です。
【製品形番】
PCT. PC
電動シリンダ エコノミーシリーズ EC

エコノミーシリーズEC, VLACTはエアシリンダの置き換えに最適なロープライス電動アクチュエータです。
【製品形番】
EC,VLACT
ロッド形アクチュエータ CRES6000

「CRES6000」は、推力6,000N を基本仕様とするロッド形アクチュエータです。
昇降、開閉、リクライニングなどの動きを実現し、医療・介護向けベッドや、店舗向け電動フライヤー、オフィス向け什器、大規模施設向け換気窓など、 社会のさまざまな場面で活躍します。
【製品形番】
CRES6000
ロッド形アクチュエータ CRES

民生・福祉分野での電動化を目的としたアクチュエータです。
COMPACT モータからリミットスイッチまでをボディーに内蔵
RIGID 防塵・防水性能:IP55標準
ECONOMICAL ギアケース等の機構部分を一体化して低価格化を実現
STYLISH 様々なシーンに溶け込めるやわらかなデザイン
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。