製品に関するFAQ

お客様からお問い合わせいただいたご質問について一部ご紹介します。
その他各製品のFAQをご覧になる場合は、テクニカルサポートへ
ご登録(無料)またはログインをお願いします。

LMガイド



Q, LMブロックもしくはLMレールを
  それぞれ別購入できますか?

A, 可能です。
セット品でのご購入の場合、通常はLMレールとLMブロックを組み合わせて動きの調整・確認を
行い出荷しているため、一度LMガイドのセット(LMブロック+LMレール)又は、LMレールを
返却いただき、LMブロックの動き調整後にお渡ししております。
互換シリーズのご購入の場合は、特に返却はありません。

 



Q, LMガイドの給脂間隔はどのくらいですか?
    また完全無給油のものはありますか?

A, 総ボールタイプの場合、使用条件・頻度によって異なりますが一般的に100km走行毎での
グリースアップを推奨しています。
またボールリテーナ入りLMガイドについては長期メンテナンスフリーを実現しており、一般的にはボールガイドの数倍はグリースアップ間隔が伸びております。
他にQZ潤滑装置などの長期メンテナンスフリー用オプションもご用意しております。

 

ボールねじ



Q, ボールねじの選定ではなにを
  気をつければ良いですか?

A, ボールねじの選定はまず使用する形番を仮定して、使用条件の回転数から、危険速度・DN値を
検討し、それから希望する寿命を満足するかを寿命計算で確認します。
サポートするベアリングも見落としがちになりますので寿命など検討し、その結果により
軸径の変更するようにしてください。

 



Q, 転造ボールねじナットのフランジの向きを逆にしたい。

A, ご注文の際にフランジの向きを指定いただくことで可能です。
納入した製品ですと弊社へ返却していただく必要がございます。
緊急時にお客様の方でフランジ向きを逆にする場合は、軸からナットを一度抜く必要があるため
仮軸を用意していただきボールが脱落しないように十分注意願います。