Slide Rail

Utility Slide / Telescopic Slide Rail

The ATG is a telescopic slide rail with an inner and outer rail that expand and collapse. This product features a high load capacity, superior durability, and two rows of balls that enable smooth, stable movement. It can also be mounted with an ease unique to slide rails.
[Model number]
ATG
Conventional slide rails have been widely adopted in the sliding portions of various types of office machinery, such as ATMs and vending machines. However, due to the high demand for greater improvements in load capacities and durability, there has been an increasing need for a utility-grade, hybrid product like the ATG that combines the benefits of a slide rail and LM Guide.
Achieving high load capacity and durability, the ATG is aimed at adoption in logistics and railway fields, where utility grade is required. This product is anticipated to be in demand particularly for the container-fetching mechanisms of transfer shuttles in automated warehouses, open-and-close mechanisms of railway vehicle doors and sliding mechanisms of aircraft passenger seats.
Slide Rail

នេះគឺជាប្រភេទឯកតាសំខាន់ដែលប្រវែង stroke ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងប្រហែល ៧០% នៃប្រវែងសរុប។
[លេខម៉ូដែល]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Double Slide

គំរូនេះ គឺជាប្រភេទដែលមាន ២ ថ្នាក់ និង double-unit ដែលប្រវែងនៃ stroke របស់វា គឺអាចធ្វើអោយវែងជាងប្រវែងរបស់វាទំាងមូលបាន។
[លេខម៉ូដែល]
FBL27D, FBL35N, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
ប្រភេទ Linear

ការប្រើប្រាស់ប្រភេទមានគែមដែលអាចបិទភ្ជាប់យ៉ាងងាយស្រួល, គំរូប្រភេទរុញនេះគឺ មានលទ្ធភាពអាចធ្វើការរុញឡើងតែមានកំនត់។
[លេខម៉ូដែល]
FBL35F, FBL48DR
បន្សំអាលុយមីញ៉ូម / រុញបានតែម្ខាង

ស៊េរីធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម ប្រភេទរុញបានតែម្ខាងនេះ គឺល្អសំរាប់ប្រើនៅទីតាំងដែល ការវាស់ស្ទង់ថ្នាំច្រេះ និងរូបរាងខាងក្រៅគឺជាកត្តាចាំបាច់។
[លេខម៉ូដែល]
E15, E20
បន្សំអាលុយមីញ៉ូម / រុញបានតែមួយ

ប្រភេទ double-slide នៃបន្សំអាលុយមីញ៉ូមជាសេរី
[លេខម៉ូដែល]
D20
លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ផលិតផល, គណនាពីអាយុកាលប្រើប្រាស់, ទាញយកទិន្នន័យ CAD 2D ឬ 3D ជាដើម។ អ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញកាតាឡុកប្រភេទមួយណាក៏បាន ហើយអ្នកអាចមើលវាក្នុងទម្រង់ PDF និង ក្នុងជំនួយបច្ចេកទេស .