Muat Turun
Untuk paksi tunggal, Pengawal pemacu servo berkapasiti tinggi
Ciri-ciri
Persediaan yang sedia untuk digunakan dan mudah.
Pengendalian Mudah
Gunakan D-Step alat persediaan PC atau TDO operator digital untuk mengakses banyak fungsi yang berguna.
Fungsi
- Mod fungsi boleh pilih
(kedudukan 64, arahan input unit luaran, kedudukan 256, kedudukan 512, Mod solenoid 1, dan Mod solenoid 2)
- Kiraan data langkah: Sehingga 512 (bergantung pada mod fungsi)
- Sejarah penggera: Sehingga 50 (termasuk sejarah kuasa HIDUP)
- Menukar antara Auto/Manual, suis pelepasan brek
- Kaedah kawalan boleh pilih (kedudukan atau menekan)
TDO Operator Digital
Ciri-ciri
Pengendalian mudah dan pantas dan penetapan TLC dan THC dapat dilakukan tanpa menggunakan PC.
Pengendalian Mudah
Lembaran kekunci dengan rekaan tidak mengelirukan,
LC dengan cahaya latar (20 angka × 4 barisan).
Fungsi
- Memeriksa dan mengedit data langkah dan parameter
- Pengendalian penggerak
(Kembali ke kedudukan utama, Pengendalian jog, Pengendalian penggerak, Pelaksanaan program, Servo HIDUP/MATI, Brek elektromagnet HIDUP/MATI)
- Monitor (I/O, Kedudukan semasa, Perintah kedudukan, Perintah semasa, Paparan versi)
- Penggera (Paparan sejarah, Kosongkan sejarah, Hentikan paparan semasa kejadian, Set semula penggera)
- Tetapan (Luminans cahaya latar, Kontras LCD, Nada bip, Matikan cahaya latar secara automatik)
- Suis pendayaan (3 kedudukan) - Struktur pelindungan IP54 (kecuali penyambung kabel) - Bahasa paparan (Jepun/Inggeris)
Dimensi luaran: 110mm (W) × 218.3mm (H) × 66.6mm (D) (kecuali rabung)
Berat unit utama: 400g (kecuali kabel) Panjang kabel: 5m
TLC/THC disokong oleh Versi 1.03 atau lebih baharu.
TNU disokong oleh Versi 1.10 atau lebih baharu.
D-STEP alat persediaan PC
Pengendalian dan penetapan TLC dan THC dapat dilakukan dengan menggunakan PC.
Dilengkapi fungsi yang berguna untuk penyelenggaraan, seperti sandaran data atau mengelog keadaan pengendalian.
(OS yang disokong: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)