Inteligentne monitorowanie kondycji za pomocą OMNIedge – dla maksymalnej dostępności sprzętu
Dzięki OMNIedge firma THK oferuje oparty na sztucznej inteligencji system do predykcyjnej konserwacji elementów maszyn i narzędzie do monitorowania podczas ciągłej pracy. System OMNIedge wykrywa potencjalne awarie na wczesnym etapie, zapobiega nieplanowanym przestojom, a tym samym bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia wydajności systemu i poprawy ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Rys. 1 Predykcyjna konserwacja oparta na sztucznej inteligencji z systemem OMNIedge
Instalacja wymaga jedynie zamontowania czujników na odpowiednich komponentach, takich jak prowadnice liniowe i śruby kulowe – modernizacja istniejących systemów jest prosta i nieskomplikowana. Dane dotyczące stanu mogą być następnie stale gromadzone i analizowane przy użyciu technologii w chmurze i sztucznej inteligencji w celu zaplanowania odpowiednich czynności konserwacyjnych lub smarowania.
Kolejną zaletą THK OMNIedge jest optymalizacja zarządzania pracami w utrzymaniu ruchu: centralny system cyfrowo rejestruje i zarządza wszystkimi danymi dotyczącymi konserwacji, umożliwiając bardziej efektywne kontrolowanie cykli PDCA (Plan–Do–Check–Act). Stan maszyny i historię konserwacji można sprawdzić w dowolnym momencie, co pozwala precyzyjnie dostosować działania do rzeczywistych warunków panujących w zakładzie. Ponadto historia konserwacji i dane z kontroli są przechowywane w chmurze i dostępne w dowolnym momencie. Planowane czynności konserwacyjne można przejrzyście uporządkować w kalendarzu, a powiadomienia push zapewniają, że żadna kontrola nie zostanie pominięta.
.png)
Rys. 2 Technologia OMNIedge firmy THK
THK oferuje kompletny pakiet GOLD, który jest zgodny z dyrektywą CE/RD 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych. Pakiet ten zawiera czujniki i inny sprzęt, a także niezbędne aplikacje internetowe ułatwiające wizualizację i zarządzanie. Dzięki temu firmy mogą wdrożyć inteligentne monitorowanie stanu przy minimalnym wysiłku. Oprócz automatycznej analizy danych przez sztuczną inteligencję, doświadczeni eksperci oceniają również zarejestrowane dane dotyczące stanu i tworzą precyzyjne raporty konserwacyjne – zarówno przed, jak i po serwisowaniu. Dostępny jest również pakiet podstawowy bez łączności internetowej.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj:
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com