THK Journal: Monitorowanie narzędzi oparte na sztucznej inteligencji firmy THK jest teraz kompatybilne ze sterownikami CNC firmy FANUC
Potężne wsparcie dla elastycznych linii produkcyjnych i produkcji o zmiennym asortymencie
Aby rozszerzyć możliwości swojego rozwiązania do monitorowania narzędzi opartego na sztucznej inteligencji, wprowadzonego w 2022 r., firma THK oferuje teraz łączność z kontrolerami CNC firmy FANUC Corporation. Integracja ta umożliwia szybszą instalację i użytkowanie rozwiązania do monitorowania narzędzi opartego na sztucznej inteligencji, zapobiega dalszej pracy z uszkodzonymi narzędziami oraz optymalizuje czas wymiany narzędzi poprzez wczesne wykrywanie zużycia i uszkodzeń narzędzi.

Rys. 2 Uszkodzone i zepsute narzędzia powodują wysokie koszty związane ze złomowaniem i przeróbkami
Zapobieganie błędom obróbki i optymalizacja żywotności narzędzi
Dane cyklu są pobierane z sygnałów wejściowych sterownika CNC oraz danych pomiarowych z czujnika prądu zainstalowanego na silniku napędowym. Na podstawie tych danych generowany jest model AI, który wykrywa uszkodzenia narzędzi, takie jak wyszczerbienia lub pęknięcia, w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wczesne zapobieganie ciągłej produkcji wadliwych elementów.
Sygnały czujnika prądu generowane podczas kontaktu narzędzia z elementem są analizowane w celu obliczenia stopnia zużycia narzędzia i wykrycia jego pęknięcia. Określając optymalną żywotność narzędzia, można precyzyjnie określić moment jego wymiany, co prowadzi do skrócenia przestojów i obniżenia kosztów oprzyrządowania.
Łatwe podłączenie i szybka konfiguracja dzięki łączności CNC
Rozwiązanie to idzie teraz o krok dalej dzięki nowej łączności ze sterownikami CNC FANUC. Wcześniej czasami konieczna była modyfikacja schematu drabinkowego lub ręczne określenie typu obrabianego produktu, aby odczytać sygnały cyfrowe z urządzeń CNC. Dzięki nowej bezpośredniej łączności CNC programy obróbki i numery narzędzi można teraz pobierać bezpośrednio ze sterowników CNC w czasie rzeczywistym, co umożliwia płynniejszą konfigurację. Nawet w przypadku linii produkcyjnych o mieszanym zastosowaniu lub zmiennej produkcji, gdzie wytwarzane produkty często się zmieniają, system może teraz automatycznie przełączać się na odpowiedni model działania dla aktualnego produktu, umożliwiając wykrywanie odchyleń z jeszcze większą dokładnością.

Rys. 2 Monitorowanie narzędzi oparte na sztucznej inteligencji z kontrolerami FANUC w czasie rzeczywistym
W pełni zintegrowany pakiet systemowy
Rozwiązanie Tool Monitoring AI Solution jest dostarczane jako w pełni zintegrowany pakiet składający się z komponentów sprzętowych (takich jak czujniki prądu i sterowniki AI), infrastruktury komunikacyjnej i oprogramowania aplikacyjnego. Eliminuje to potrzebę indywidualnej konfiguracji systemu, umożliwiając użytkownikom natychmiastowe uruchomienie systemu bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych prac integracyjnych.
OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Website
OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Catalog
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com