電動引動器 小型系列 KSF
2015年2月10日
藉由加大滾珠螺桿的直徑,以因應高速、高加減速度、長行程的電動引動器 KSF。
【特點】
1.高速、高加減速度
藉由加大滾珠螺桿的導程,實現最高速度2000[mm/s]。並且加大適用的馬達,藉此可進行高加減速的搬運。(最大2G)
2.高剛性
利用 U 形截面的鋼製外側導軌,可承受較大的力矩。
此外,由於引動器單體的鋼性較高,可以不使用輔助導軌達成小型設計。
3.提高適用馬達額定輸出
加大滾珠螺桿軸、軸端部直徑,如此便能使用額定輸出較大的馬達。藉由以上特點,實現高速、高加減速度、長行程。