Skip to Contents


Home > 產品訊息 > 產品分類 > LM 導軌引動器

LM 導軌引動器​(單軸機器人)

LM 導軌引動器​(單軸機器人)為結構緊密之引動器,具備高度的剛性與精密性,當中包含與滾珠螺桿整合的 LM 導軌。採用LM 導軌引動器​(單軸機器人)將可減少零件數量與設計工時。

技術支援

LM 導軌引動器

 


帶球保持器 LM 導軌引動器​(單軸機器人)SKR型

帶球保持器 LM 導軌引動器

 

此型號在 LM 導軌裝置與滾珠螺桿裝置中採用了帶球保持器,與傳統的 KR 型相較,此型號具備操作速度較快、噪音較低,以及長期免保養等特性。

 

[公稱型號]
SKR

 


LM 導軌引動器​(單軸機器人)KR型 (全滾珠型)

LM 導軌引動器 (全滾珠型)

 

滾珠螺桿導程具備從 1 mm 到 25 mm 的各種規格系列可供選擇。

 

[公稱型號]
KR

 


無塵室引動器 CKR型

無塵室引動器 CKR型

 

CKR型是藉由獨自的密封墊片的機構達到適合潔淨度4(ISO 14644-1:1999)的引動器。基本構造是使用了受到好評的LM 導軌引動器​(單軸機器人)KR型,因此實現了小型化及高剛性。又,LM導軌與滾珠螺桿做了對耐蝕性優越的AP-C處理並且使用低發塵的潤滑脂。

 


 

×