| CF-AB 型 |
螺柱兩端部有六角孔,六角孔裡面有安裝油嘴。因此,可以從兩個方向組裝及給油。 |
詳細資料 |
| CFH-AB 型 |
由於螺柱的安裝軸和螺柱頭偏心0.4mm 至1.0mm,是只要通過旋轉螺柱就可很容易地進行位置調節的凸輪從動件。因此,由於不必將凸輪從動件與凸輪溝槽校準,也不必精密加工安裝孔位置,極大地減少了加工和裝配該部件的工時。
|
| CF 型 |
此型號的凸輪從動件價格低廉,其雙頭螺柱頭部設有螺絲刀槽或六角孔。全不銹鋼型 (M 符號) 不會因為外部環境生銹,不會製造過多粉塵,適合應用在無塵室中。 |
| CFT 型 |
此型號與一般常見的凸輪從動件一樣,在雙頭螺柱頭部和螺杆部進行配管用螺紋孔加工。最適合於需要整合配管以潤滑的部位。 |
| CFH 型 |
此型號可安裝於與一般滾針凸輪從動件相同的裝載孔上。由於雙頭螺柱的安裝軸部和雙頭螺柱頭部偏心 0.25 mm 到 1.0 mm,只要轉動雙頭螺柱,便可以簡單地微調位置。所以,此型號為緊密、高精度、一體化的偏心凸輪從動件。 |
| CFN 型 |
此型號以一般凸輪從動件為基礎,當中整合了推力負荷球。因此,可以承載因安裝誤差所產生的軸向負荷。 |
| CFS 型 |
相對於雙頭螺栓直徑,外輪外徑非常小,因此可以實現緊湊的設計。 |
| CF-SFU 型 |
該類型的雙頭螺栓部實施了分段加工,並且可以通過螺紋加以固定。最適合於沒有雙頭螺栓接合空間的裝置。 |